Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
14,2217 TL - 14,2217 TL 16740 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
8.0 mm
16,5637 TL - 16,5637 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
18.0 mm
11,6861 TL - 11,6861 TL 7475 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
5.0 mm
13,6704 TL - 13,6704 TL 2398 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
8.0 mm
15,3241 TL - 15,3241 TL 83676 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
12.0 mm
17,966 TL - 17,966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
16.0 mm
14,0011 TL - 14,0011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
10.0 mm
16,8675 TL - 16,8675 TL 1050 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
18.0 mm
19,9544 TL - 19,9544 TL 209264 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
10.0 mm
21,554 TL - 21,554 TL 19038 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
15.0 mm
17,6393 TL - 17,6393 TL 966 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
20.0 mm
26,018 TL - 26,018 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
30.0 mm
25,6015 TL - 25,6015 TL 4460 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
20.0 mm
61,9581 TL - 61,9581 TL 7486 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
40.0 mm
25,5769 TL - 25,5769 TL 13260 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
10.0 mm
30,8688 TL - 30,8688 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
20.0 mm
41,2318 TL - 41,2318 TL 1175 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
40.0 mm
21,4468 TL - 21,4468 TL 34242 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
12.0 mm
22,0491 TL - 22,0491 TL 23100 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
15.0 mm
20,5433 TL - 20,5433 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
12.0 mm
  • / 36
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 8.0 mm

1221215

Fiyat Aralığı
14,2217 TL - 14,2217 TL

Stok Seviyeleri
16740 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 18.0 mm

1221219

Fiyat Aralığı
16,5637 TL - 16,5637 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 5.0 mm

1221223

Fiyat Aralığı
11,6861 TL - 11,6861 TL

Stok Seviyeleri
7475 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

1221238

Fiyat Aralığı
13,6704 TL - 13,6704 TL

Stok Seviyeleri
2398 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

1221242

Fiyat Aralığı
15,3241 TL - 15,3241 TL

Stok Seviyeleri
83676 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 16.0 mm

1221246

Fiyat Aralığı
17,966 TL - 17,966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 10.0 mm

1221227

Fiyat Aralığı
14,0011 TL - 14,0011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 18.0 mm

1221231

Fiyat Aralığı
16,8675 TL - 16,8675 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm

1221265

Fiyat Aralığı
19,9544 TL - 19,9544 TL

Stok Seviyeleri
209264 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm

1221269

Fiyat Aralığı
21,554 TL - 21,554 TL

Stok Seviyeleri
19038 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 20.0 mm

1221232

Fiyat Aralığı
17,6393 TL - 17,6393 TL

Stok Seviyeleri
966 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 30.0 mm

1221234

Fiyat Aralığı
26,018 TL - 26,018 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 20.0 mm

1221273

Fiyat Aralığı
25,6015 TL - 25,6015 TL

Stok Seviyeleri
4460 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 40.0 mm

1221309

Fiyat Aralığı
61,9581 TL - 61,9581 TL

Stok Seviyeleri
7486 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 10.0 mm

1221426

Fiyat Aralığı
25,5769 TL - 25,5769 TL

Stok Seviyeleri
13260 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 20.0 mm

1221430

Fiyat Aralığı
30,8688 TL - 30,8688 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 40.0 mm

1221434

Fiyat Aralığı
41,2318 TL - 41,2318 TL

Stok Seviyeleri
1175 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

1221266

Fiyat Aralığı
21,4468 TL - 21,4468 TL

Stok Seviyeleri
34242 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm

1221270

Fiyat Aralığı
22,0491 TL - 22,0491 TL

Stok Seviyeleri
23100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

1221267

Fiyat Aralığı
20,5433 TL - 20,5433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated