Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
27,2118 TL - 27,2118 TL 17600 Stokta
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
15.0 mm
54,9023 TL - 54,9023 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
65.0 mm
28,6101 TL - 28,6101 TL 900 Stokta
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
12.0 mm
38,5053 TL - 38,5053 TL 900 Stokta
M6
10.0 mm
No Finish
10.0 mm
12.0 mm
52,5952 TL - 52,5952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
No Finish
10.0 mm
25.0 mm
45,6417 TL - 45,6417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
35.0 mm
58,2958 TL - 58,2958 TL 1000 Stokta
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
55.0 mm
14,7729 TL - 14,7729 TL 1062 Stokta
M3-4NC
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
5.0 mm
48,2875 TL - 48,2875 TL 452 Stokta
M6
10.0 mm
No Finish
10.0 mm
20.0 mm
231,8378 TL - 231,8378 TL 94714 Stokta
M3
5.5 mm
No Finish
8.0 mm
5.0 mm
14,7353 TL - 14,7353 TL 1000 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
15.0 mm
78,495 TL - 78,495 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0 mm
No Finish
14.0 mm
20.0 mm
115,6478 TL - 283,3371 TL 790 Stokta
M8
13.0 mm
No Finish
14.0 mm
40.0 mm
13,5602 TL - 13,5602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4NC-4NC
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
5.0 mm
70,3368 TL - 70,3368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
70.0 mm
45,0664 TL - 45,0664 TL 800 Stokta
M6
10.0 mm
No Finish
10.0 mm
18.0 mm
64,8245 TL - 64,8245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
No Finish
10.0 mm
35.0 mm
15,6549 TL - 15,6549 TL 4368 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
5.0 mm
12.0 mm
14,8832 TL - 14,8832 TL 3500 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
10.0 mm
103,3002 TL - 253,0856 TL 900 Stokta
M6
10.0 mm
No Finish
10.0 mm
70.0 mm
  • / 36
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 15.0 mm

1221559

Fiyat Aralığı
27,2118 TL - 27,2118 TL

Stok Seviyeleri
17600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 65.0 mm

1221570

Fiyat Aralığı
54,9023 TL - 54,9023 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 12.0 mm

1221574

Fiyat Aralığı
28,6101 TL - 28,6101 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M6 12.0 mm

1221588

Fiyat Aralığı
38,5053 TL - 38,5053 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M6 25.0 mm

1221592

Fiyat Aralığı
52,5952 TL - 52,5952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 35.0 mm

1221580

Fiyat Aralığı
45,6417 TL - 45,6417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 55.0 mm

1221584

Fiyat Aralığı
58,2958 TL - 58,2958 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221617

Fiyat Aralığı
14,7729 TL - 14,7729 TL

Stok Seviyeleri
1062 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M6 20.0 mm

1221591

Fiyat Aralığı
48,2875 TL - 48,2875 TL

Stok Seviyeleri
452 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

304880041152

Fiyat Aralığı
231,8378 TL - 231,8378 TL

Stok Seviyeleri
94714 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    No Finish
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

1259810

Fiyat Aralığı
14,7353 TL - 14,7353 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M8 20.0 mm

1221603

Fiyat Aralığı
78,495 TL - 78,495 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M8 40.0 mm

1221607

Fiyat Aralığı
283,3371 TL - 115,6478 TL

Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221611

Fiyat Aralığı
13,5602 TL - 13,5602 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 70.0 mm

1221586

Fiyat Aralığı
70,3368 TL - 70,3368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M6 18.0 mm

1221590

Fiyat Aralığı
45,0664 TL - 45,0664 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M6 35.0 mm

1221594

Fiyat Aralığı
64,8245 TL - 64,8245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

1259814

Fiyat Aralığı
15,6549 TL - 15,6549 TL

Stok Seviyeleri
4368 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm

1259818

Fiyat Aralığı
14,8832 TL - 14,8832 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M6 70.0 mm

1221598

Fiyat Aralığı
253,0856 TL - 103,3002 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish