This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,1372 TL - 39,1372 TL | 79780 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 50,713 TL - 50,713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 52,036 TL - 52,036 TL | 10290 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 35,4992 TL - 35,4992 TL | 913 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 42,8855 TL - 42,8855 TL | 21000 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 49,8311 TL - 49,8311 TL | 16140 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 62,0683 TL - 62,0683 TL | 30571 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 45,311 TL - 45,311 TL | 10070 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 115,4518 TL - 115,4518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 56,8816 TL - 56,8816 TL | 3800 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 127,1164 TL - 127,1164 TL | 5500 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 83,7052 TL - 83,7052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 31,0322 TL - 31,0322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 56,5519 TL - 56,5519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 124500 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 47,6292 TL - 47,6292 TL | 850 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 372580 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 250,6051 TL - 250,6051 TL | 320 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 46000 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 1500 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin