Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
56,556 TL - 56,556 TL 8800 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
35.0 mm
41,2318 TL - 41,2318 TL 995 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
40.0 mm
32,6327 TL - 32,6327 TL 18459 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
35.0 mm
34,9479 TL - 34,9479 TL 215061 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
40.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 35492 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
4.0 mm
8.0 mm
13,5766 TL - 13,5766 TL 239400 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
2.5 mm
5.0 mm
80,3365 TL - 80,3365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
40.0 mm
28,2831 TL - 28,2831 TL 143000 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
10.0 mm
35.0 mm
34,707 TL - 34,707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
9.0 mm
20.0 mm
48,4703 TL - 48,4703 TL 7700 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
10.0 mm
49,7127 TL - 49,7127 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
10.0 mm
20,2924 TL - 20,2924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
12.0 mm
22,7106 TL - 22,7106 TL 680 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
30.0 mm
313302 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
30.0 mm
66,7599 TL - 66,7599 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
30.0 mm
29,501 TL - 29,501 TL 5400 Stokta
M2
4.0 mm
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
135,6635 TL - 135,6635 TL 62675 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
40.0 mm
106,4035 TL - 106,4035 TL 1100 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
45.0 mm
44,3698 TL - 44,3698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
6.0 mm
12.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 91350 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
7.0 mm
14.0 mm
  • / 36
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 35.0 mm

1221308

Fiyat Aralığı
56,556 TL - 56,556 TL

Stok Seviyeleri
8800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 40.0 mm

1221434

Fiyat Aralığı
41,2318 TL - 41,2318 TL

Stok Seviyeleri
995 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 35.0 mm

1221419

Fiyat Aralığı
32,6327 TL - 32,6327 TL

Stok Seviyeleri
18459 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 40.0 mm

1221420

Fiyat Aralığı
34,9479 TL - 34,9479 TL

Stok Seviyeleri
215061 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass M2 Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm (L)

301108040050

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
35492 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm (L)

301305141152

Fiyat Aralığı
13,5766 TL - 13,5766 TL

Stok Seviyeleri
239400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 40.0 mm (L)

301540041556

Fiyat Aralığı
80,3365 TL - 80,3365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M3 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301335140050

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
143000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Stainless Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 20.0 mm (L)

301320141556

Fiyat Aralığı
34,707 TL - 34,707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301610041152

Fiyat Aralığı
48,4703 TL - 48,4703 TL

Stok Seviyeleri
7700 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301510041556

Fiyat Aralığı
49,7127 TL - 49,7127 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M5 Dişi-Dişi İzolatörler 12.0 mm (L)

301512040050

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass M2.5 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301230040050

Fiyat Aralığı
22,7106 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
680 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301530041152


Stok Seviyeleri
313302 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301530041556

Fiyat Aralığı
66,7599 TL - 66,7599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
303 Stainless Steel M2 Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm (L)

301105041556

Fiyat Aralığı
29,501 TL - 29,501 TL

Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 40.0 mm (L)

301640041556

Fiyat Aralığı
135,6635 TL - 135,6635 TL

Stok Seviyeleri
62675 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M5 Dişi-Dişi İzolatörler 45.0 mm (L)

301545040050

Fiyat Aralığı
106,4035 TL - 106,4035 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Stainless Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 12.0 mm (L)

301312141556

Fiyat Aralığı
44,3698 TL - 44,3698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M4 Dişi-Dişi İzolatörler 14.0 mm (L)

301414040050

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
91350 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated