Menü Arama

Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

Erkek-dişi izolatör, D-Altı bağlantılarla mükemmel eşleşir. Altı oyuk dişli, güvenli bir tutuş ve pulla eşleştirmeye gerek kalmadan dengeli bir oturma sağlar.
Ürün kodu:

1221611

27480 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 13,5602 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.356,02 TL

100 x 13,5602 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 5.0 mm
Diş Uzunluğu 6.0 mm
Dahili Diş Uzunluğu 3.0 mm
Diş Boyutu 4NC-4NC
Diş Tipi Metrik
Tip Erkek-Dişi, D-Altı, Altı Oyuk Ara Parçası
Pul Şekli Hexagonal
Tam Malzeme Brass
Bitir Nickel Plated
Teknik özellikler DIN 76-B
Standart BR
Standart DIN
GTIP Numarası 7415330000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin