Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
11,401 TL - 11,401 TL 1000 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc Plated
7.0 mm
20.0 mm
14,7729 TL - 14,7729 TL 360 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
10.0 mm
9,9382 TL - 9,9382 TL 3800 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
10.0 mm
10,3684 TL - 10,3684 TL 900 Stokta
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
20.0 mm
10,6277 TL - 10,6277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
15.0 mm
10,5835 TL - 10,5835 TL 1000 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc Plated
7.0 mm
12.0 mm
9,9663 TL - 9,9663 TL 57 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
5.0 mm
8.0 mm
10,8632 TL - 10,8632 TL 400 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
5.0 mm
20.0 mm
19,9544 TL - 19,9544 TL 800 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
10.0 mm
9,6795 TL - 9,6795 TL 498 Stokta
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
8.0 mm
63,1902 TL - 63,1902 TL 110000 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
55.0 mm
29325 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
55.0 mm
82800 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
10.0 mm
50.0 mm
178,0265 TL - 178,0265 TL 475 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
60.0 mm
87,1758 TL - 87,1758 TL 575 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
50.0 mm
53,0282 TL - 53,0282 TL 18228 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
60.0 mm
34,7275 TL - 34,7275 TL 9500 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
5.0 mm
39,027 TL - 39,027 TL 19880 Stokta
M8
13.0 mm
Zinc Plated
14.0 mm
15.0 mm
23,0189 TL - 23,0189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
13.0 mm
47,6261 TL - 47,6261 TL 78 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
80.0 mm
  • / 36
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

1259851

Fiyat Aralığı
11,401 TL - 11,401 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 10.0 mm

1259853

Fiyat Aralığı
14,7729 TL - 14,7729 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

1259843

Fiyat Aralığı
9,9382 TL - 9,9382 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

1259836

Fiyat Aralığı
10,3684 TL - 10,3684 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm

1259845

Fiyat Aralığı
10,6277 TL - 10,6277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

1259849

Fiyat Aralığı
10,5835 TL - 10,5835 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

1259837

Fiyat Aralığı
9,9663 TL - 9,9663 TL

Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

1259841

Fiyat Aralığı
10,8632 TL - 10,8632 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 10.0 mm

1259828

Fiyat Aralığı
19,9544 TL - 19,9544 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 8.0 mm

1259832

Fiyat Aralığı
9,6795 TL - 9,6795 TL

Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass M4 Dişi-Dişi İzolatörler 55.0 mm (L)

301455040050

Fiyat Aralığı
63,1902 TL - 63,1902 TL

Stok Seviyeleri
110000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 55.0 mm (L)

301555041152


Stok Seviyeleri
29325 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 50.0 mm (L)

301350141152


Stok Seviyeleri
82800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 60.0 mm (L)

301660041556

Fiyat Aralığı
178,0265 TL - 178,0265 TL

Stok Seviyeleri
475 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 50.0 mm (L)

301450041556

Fiyat Aralığı
87,1758 TL - 87,1758 TL

Stok Seviyeleri
575 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 60.0 mm

1221436

Fiyat Aralığı
53,0282 TL - 53,0282 TL

Stok Seviyeleri
18228 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 5.0 mm

1221450

Fiyat Aralığı
34,7275 TL - 34,7275 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 15.0 mm

1221440

Fiyat Aralığı
39,027 TL - 39,027 TL

Stok Seviyeleri
19880 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 13.0 mm

1221268

Fiyat Aralığı
23,0189 TL - 23,0189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 80.0 mm

1221411

Fiyat Aralığı
47,6261 TL - 47,6261 TL

Stok Seviyeleri
78 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated