Menü Arama

Stainless Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 60.0 mm (L)

This female to female Stainless Steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Ürün kodu:

301660041556

475 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 178,0265 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

4.450,66 TL

25 x 178,0265 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yassılar Arası Mesafe 10.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 60.0 mm
Diş Uzunluğu 12.0 mm
Renk Steel
Bitir Stainless Steel
Tam Malzeme 303 Stainless Steel
Pul Şekli Hexagonal
Diş Boyutu M6
Diş Tipi Metric
Tip Female-Female
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin