This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,8269 TL - 92,8269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 156,2801 TL - 156,2801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 109,2536 TL - 109,2536 TL | 11799 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 176,3933 TL - 176,3933 TL | 15000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 13,2294 TL - 13,2294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,6277 TL - 14,6277 TL | 900 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 152,8006 TL - 152,8006 TL | 1800 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 270,1829 TL - 270,1829 TL | 100 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,7102 TL - 13,7102 TL | 9200 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,7373 TL - 13,7373 TL | 900 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 12,9691 TL - 12,9691 TL | 537 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 21258 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 12,8987 TL - 12,8987 TL | 21000 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,0899 TL - 14,0899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,3758 TL - 13,3758 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 12,6476 TL - 12,6476 TL | 199 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,0409 TL - 14,0409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,2372 TL - 12,2372 TL | 10860 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,9064 TL - 11,9064 TL | 17964 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,2294 TL - 13,2294 TL | 4422 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin