This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,1318 TL - 68,1318 TL | 2000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 14,4044 TL - 14,4044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 36,0635 TL - 36,0635 TL | 10030 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 138600 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 33,0144 TL - 33,0144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,9232 TL - 20,9232 TL | 2000 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 364000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 31,7467 TL - 31,7467 TL | 8000 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,1381 TL - 17,1381 TL | 90383 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 17,1381 TL - 17,1381 TL | 56034 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 19,3461 TL - 19,3461 TL | 54 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 241200 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 193,1343 TL - 193,1343 TL | 1890 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 249,4821 TL - 249,4821 TL | 210 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 74,1954 TL - 74,1954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 99,1109 TL - 99,1109 TL | 13753 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 117,3402 TL - 117,3402 TL | 1100 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 150,4855 TL - 150,4855 TL | 11670 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 69,1209 TL - 131,8166 TL | 48000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | 2958 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin