Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
85,7228 TL - 85,7228 TL 500 Stokta
M8
13.0 mm
No Finish
14.0 mm
25.0 mm
78,7078 TL - 78,7078 TL 800 Stokta
M8
13.0 mm
No Finish
14.0 mm
18.0 mm
64,8245 TL - 64,8245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
No Finish
10.0 mm
35.0 mm
125,3494 TL - 307,1061 TL 12800 Stokta
M6
10.0 mm
No Finish
10.0 mm
90.0 mm
16,8864 TL - 16,8864 TL 100 Stokta
4NC-4NC
5.0 mm
Nickel Plated
12.0 mm
5.0 mm
31,42 TL - 31,42 TL 300 Stokta
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
15.0 mm
9,9663 TL - 9,9663 TL 500 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
8.0 mm
18,6073 TL - 18,6073 TL 1000 Stokta
M3
6.0 mm
Nickel Plated
7.0 mm
15.0 mm
18,7418 TL - 18,7418 TL 569 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
8.0 mm
10,8632 TL - 10,8632 TL 900 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
20.0 mm
26,3487 TL - 26,3487 TL 1096 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
20.0 mm
14,0011 TL - 14,0011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
5.0 mm
8.0 mm
21,1672 TL - 21,1672 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
12.0 mm
11,1348 TL - 11,1348 TL 698 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc Plated
7.0 mm
15.0 mm
10,1866 TL - 10,1866 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
15.0 mm
17,209 TL - 17,209 TL 1000 Stokta
M3
6.0 mm
Nickel Plated
7.0 mm
12.0 mm
18,9622 TL - 18,9622 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
5.0 mm
20.0 mm
16,5061 TL - 16,5061 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
13.0 mm
9,8228 TL - 9,8228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
10.0 mm
14,7353 TL - 14,7353 TL 800 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
12.0 mm
  • / 36
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M8 25.0 mm

1221604

Fiyat Aralığı
85,7228 TL - 85,7228 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M8 18.0 mm

1221602

Fiyat Aralığı
78,7078 TL - 78,7078 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M6 35.0 mm

1221594

Fiyat Aralığı
64,8245 TL - 64,8245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M6 90.0 mm

1221600

Fiyat Aralığı
307,1061 TL - 125,3494 TL

Stok Seviyeleri
12800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221613

Fiyat Aralığı
16,8864 TL - 16,8864 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 15.0 mm

1221575

Fiyat Aralığı
31,42 TL - 31,42 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

1259842

Fiyat Aralığı
9,9663 TL - 9,9663 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

1259825

Fiyat Aralığı
18,6073 TL - 18,6073 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 8.0 mm

1259827

Fiyat Aralığı
18,7418 TL - 18,7418 TL

Stok Seviyeleri
569 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

1259846

Fiyat Aralığı
10,8632 TL - 10,8632 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 20.0 mm

1259831

Fiyat Aralığı
26,3487 TL - 26,3487 TL

Stok Seviyeleri
1096 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

1259812

Fiyat Aralığı
14,0011 TL - 14,0011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 12.0 mm

1259829

Fiyat Aralığı
21,1672 TL - 21,1672 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm

1259850

Fiyat Aralığı
11,1348 TL - 11,1348 TL

Stok Seviyeleri
698 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 15.0 mm

1259835

Fiyat Aralığı
10,1866 TL - 10,1866 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

1259824

Fiyat Aralığı
17,209 TL - 17,209 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 20.0 mm

1259816

Fiyat Aralığı
18,9622 TL - 18,9622 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 13.0 mm

1259820

Fiyat Aralığı
16,5061 TL - 16,5061 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 10.0 mm

1259833

Fiyat Aralığı
9,8228 TL - 9,8228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

1259854

Fiyat Aralığı
14,7353 TL - 14,7353 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated