This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,0114 TL - 41,0114 TL | 67600 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 37,3252 TL - 37,3252 TL | 20900 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 58,9815 TL - 58,9815 TL | 22500 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 50,713 TL - 50,713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 52,036 TL - 52,036 TL | 10290 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 46,8544 TL - 46,8544 TL | 23936 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 39,1372 TL - 39,1372 TL | 79780 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 44,2085 TL - 44,2085 TL | 11196 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 54,4614 TL - 54,4614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 69,6753 TL - 69,6753 TL | 701660 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 38,9168 TL - 38,9168 TL | 10000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 62,0683 TL - 62,0683 TL | 30571 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 52,9179 TL - 52,9179 TL | 2448 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 77,172 TL - 77,172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 92,3859 TL - 92,3859 TL | 1100 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 65,9269 TL - 65,9269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 81,0306 TL - 81,0306 TL | 23520 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 99,9929 TL - 99,9929 TL | 55879 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 84,9995 TL - 84,9995 TL | 15580 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 50,4925 TL - 50,4925 TL | 304 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin