Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
115,4518 TL - 115,4518 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
50.0 mm
28,2831 TL - 28,2831 TL 143000 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
10.0 mm
35.0 mm
52,3761 TL - 99,7873 TL 113919 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
35.0 mm
113,5123 TL - 113,5123 TL 19580 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
40.0 mm
80,3365 TL - 80,3365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
40.0 mm
23000 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
45.0 mm
1500 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
45.0 mm
31,0322 TL - 31,0322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
45.0 mm
40,6899 TL - 40,6899 TL 191000 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
45.0 mm
158600 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
3.0 mm
6.0 mm
14,7729 TL - 14,7729 TL 18506 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
21,4468 TL - 21,4468 TL 751124 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
12.0 mm
22,0491 TL - 22,0491 TL 23100 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
15.0 mm
45,9725 TL - 45,9725 TL 398 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
25.0 mm
17,6393 TL - 17,6393 TL 4116 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
18.0 mm
29,1048 TL - 29,1048 TL 7733 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
35.0 mm
35,494 TL - 35,494 TL 678 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
55.0 mm
32,1918 TL - 32,1918 TL 62706 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
50.0 mm
42,1139 TL - 42,1139 TL 102114 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
70.0 mm
  • / 36
Stainless Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 50.0 mm (L)

301550041556

Fiyat Aralığı
115,4518 TL - 115,4518 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M3 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301335140050

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
143000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301635041152

Fiyat Aralığı
99,7873 TL - 52,3761 TL

Stok Seviyeleri
113919 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 40.0 mm (L)

301640041152

Fiyat Aralığı
113,5123 TL - 113,5123 TL

Stok Seviyeleri
19580 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 40.0 mm (L)

301540041556

Fiyat Aralığı
80,3365 TL - 80,3365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M4 Dişi-Dişi İzolatörler 45.0 mm (L)

301445040050


Stok Seviyeleri
23000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 45.0 mm (L)

301545041152


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm (L)

301305141556

Fiyat Aralığı
31,0322 TL - 31,0322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M3 Dişi-Dişi İzolatörler 45.0 mm (L)

301345040050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 45.0 mm (L)

301345041152

Fiyat Aralığı
40,6899 TL - 40,6899 TL

Stok Seviyeleri
191000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm (L)

301306041152


Stok Seviyeleri
158600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 10.0 mm

1221216

Fiyat Aralığı
14,7729 TL - 14,7729 TL

Stok Seviyeleri
18506 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

1221266

Fiyat Aralığı
21,4468 TL - 21,4468 TL

Stok Seviyeleri
751124 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm

1221270

Fiyat Aralığı
22,0491 TL - 22,0491 TL

Stok Seviyeleri
23100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 25.0 mm

1221306

Fiyat Aralığı
45,9725 TL - 45,9725 TL

Stok Seviyeleri
398 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 18.0 mm

1221248

Fiyat Aralığı
17,6393 TL - 17,6393 TL

Stok Seviyeleri
4116 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 35.0 mm

1221252

Fiyat Aralığı
29,1048 TL - 29,1048 TL

Stok Seviyeleri
7733 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 55.0 mm

1221256

Fiyat Aralığı
35,494 TL - 35,494 TL

Stok Seviyeleri
678 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 50.0 mm

1221406

Fiyat Aralığı
32,1918 TL - 32,1918 TL

Stok Seviyeleri
62706 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 70.0 mm

1221410

Fiyat Aralığı
42,1139 TL - 42,1139 TL

Stok Seviyeleri
102114 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated