This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8675 TL - 16,8675 TL | 900 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 68,6213 TL - 68,6213 TL | 900 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 114,3248 TL - 280,0959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 78,495 TL - 78,495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 38,5053 TL - 38,5053 TL | 900 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 52,5952 TL - 52,5952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 81,3613 TL - 199,3353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38,6962 TL - 38,6962 TL | 1900 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 49,3901 TL - 49,3901 TL | 200 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 62,84 TL - 62,84 TL | 500 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20,866 TL - 20,866 TL | 900 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 56,2253 TL - 56,2253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,5869 TL - 22,5869 TL | 900 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,9663 TL - 9,9663 TL | 8 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,7353 TL - 14,7353 TL | 1000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,6549 TL - 15,6549 TL | 4368 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,1348 TL - 11,1348 TL | 698 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,7353 TL - 14,7353 TL | 800 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 103,3002 TL - 253,0856 TL | 900 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 78,7078 TL - 78,7078 TL | 800 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin