Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 110000 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 98,1529 TL - 98,1529 TL | 65586 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 76,1512 TL - 76,1512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 39,0964 TL - 39,0964 TL | 16200 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 64000 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 19,3461 TL - 19,3461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 46,7524 TL - 46,7524 TL | 61600 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,2306 TL - 55,1039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,1265 TL - 27,1265 TL | 1276 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 38,587 TL - 38,587 TL | 615 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | 800 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4200 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 43,69 TL - 43,69 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 60,6351 TL - 60,6351 TL | 42000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 64638 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 34,066 TL - 34,066 TL | 2394 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 255045 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 32,2571 TL - 32,2571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm