Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,1643 TL - 78,1643 TL | 202 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 76,4003 TL - 76,4003 TL | 90 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 36,4852 TL - 36,4852 TL | 11085 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 45,2008 TL - 45,2008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 40,6807 TL - 40,6807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 43,1061 TL - 43,1061 TL | 15400 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,1372 TL - 39,1372 TL | 79780 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 38,9168 TL - 38,9168 TL | 10000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37,5938 TL - 37,5938 TL | 21000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 250,6051 TL - 250,6051 TL | 460 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 37400 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 33,1757 TL - 56,7108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 113,0019 TL - 113,0019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 152,3025 TL - 152,3025 TL | 58800 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 47,6292 TL - 47,6292 TL | 850 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 115,4518 TL - 115,4518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 127,1164 TL - 127,1164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 170890 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 56,8816 TL - 56,8816 TL | 3300 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 40,6899 TL - 40,6899 TL | 210100 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm