301350141556
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 25 - 249 | 56,7108 TL |
| 250 - 999 | 36,1058 TL |
| 1000 + | 33,1757 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yassılar Arası Mesafe | 0.217 in |
|---|---|
| Yassılar Arası Mesafe | 5.5 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 50.0 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 1.969 in |
| Diş Uzunluğu | 0.394 in |
| Diş Uzunluğu | 10.0 mm |
| Renk | Steel |
| Bitir | Stainless Steel |
| Tam Malzeme | 303 Stainless Steel |
| Pul Şekli | Hexagonal |
| Diş Boyutu | M3 |
| Diş Tipi | Metric |
| Tip | Female-Female |
| GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin