Menü Arama

İtmeli Uç Kapakları

Stokta

Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Kırmızı, Mavi Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D H Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Standardı Satın Al
0,8703 TL - 1,3539 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9
12.0 mm
M14
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
1,9531 TL - 3,0382 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.7
19.0 mm
M30
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
0,5664 TL - 0,8812 TL 5000 Stokta
23.2
13.5 mm
1/2 in
Kırmızı
LDPE - PIR
GAS
2,2924 TL - 3,566 TL 57600 Stokta
36.0
19.0 mm
1 in
Kırmızı
LDPE - PIR
GAS
0,8933 TL - 1,3896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.8
11.8 mm
1/4 in
Mavi
TPE
NPT
1,0356 TL - 1,6109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
13.4 mm
9/16-19 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
0,8998 TL - 1,3998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
13.4 mm
1/2-21 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
0,6313 TL - 0,9821 TL 5000 Stokta
11.9
11.3 mm
3/8 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
1,5849 TL - 2,4654 TL 20000 Stokta
24.9
20.2 mm
7/8-15 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
2,7173 TL - 4,2269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.8
16.0 mm
1-7/16-13 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
3,095 TL - 4,8144 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0
19.0 mm
1 in
Mavi
TPE
NPT
2,6376 TL - 4,103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.7
19.0 mm
M30
Mavi
TPE
Metrik
2,0594 TL - 3,2035 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.4
17.2 mm
#1-14
Mavi
TPE
UNF
0,8526 TL - 1,3263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.4
24.5 mm
1-3/8-12
Mavi
TPE
UNF
1,8499 TL - 2,8776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.4
17.2 mm
3/4 in
Mavi
TPE
NPT
1,9443 TL - 3,0245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7
13.8 mm
3/4-16
Mavi
TPE
UNF
3,3398 TL - 5,1953 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0
19.8 mm
M42
Mavi
TPE
Metrik
1,3985 TL - 2,1754 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
11.8 mm
9/16-18
Mavi
TPE
UNF
3,9417 TL - 6,1316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
1-5/8-12
Mavi
TPE
UNF
3,393 TL - 5,278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.2 mm
1-1/16-12
Mavi
TPE
UNF
  • / 4
Yumuşak Tırtıklı Kapak 15.9 mm 12.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591540

Fiyat Aralığı
1,3539 TL - 0,8703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • Diş Boyutu
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 32.7 mm 19.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591571

Fiyat Aralığı
3,0382 TL - 1,9531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.7 mm
  • Diş Boyutu
    M30
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 23.2 mm 13.5 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591465

Fiyat Aralığı
0,8812 TL - 0,5664 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    23.2 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
  • Renk
    Kırmızı
Yumuşak Tırtıklı Kapak 36.0 mm 19.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591489

Fiyat Aralığı
3,566 TL - 2,2924 TL

Stok Seviyeleri
57600 Stokta
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
  • Renk
    Kırmızı
Yumuşak Tırtıklı Kapak 14.8 mm 11.8 mm Mavi TPE

20591700

Fiyat Aralığı
1,3896 TL - 0,8933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    NPT
  • Diş Standardı
    GAS
Yumuşak Tırtıklı Kapak 16.0 mm 13.4 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591618

Fiyat Aralığı
1,6109 TL - 1,0356 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-19 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 16.0 mm 13.4 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591625

Fiyat Aralığı
1,3998 TL - 0,8998 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-21 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 18.7 mm 11.3 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591434

Fiyat Aralığı
0,9821 TL - 0,6313 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 24.9 mm 20.2 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591649

Fiyat Aralığı
2,4654 TL - 1,5849 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • D
    24.9 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-15 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 38.8 mm 16.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591670

Fiyat Aralığı
4,2269 TL - 2,7173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.8 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-13 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 36.0 mm 19.0 mm Mavi TPE

20591748

Fiyat Aralığı
4,8144 TL - 3,095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    NPT
Yumuşak Tırtıklı Kapak 32.7 mm 19.0 mm Mavi TPE

20591823

Fiyat Aralığı
4,103 TL - 2,6376 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.7 mm
  • Diş Boyutu
    M30
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 29.4 mm 17.2 mm Mavi TPE

20591908

Fiyat Aralığı
3,2035 TL - 2,0594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 18.7 mm 24.5 mm Mavi TPE

20591946

Fiyat Aralığı
1,3263 TL - 0,8526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    37.4 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/8-12
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
Yumuşak Tırtıklı Kapak 29.4 mm 17.2 mm Mavi TPE

20591731

Fiyat Aralığı
2,8776 TL - 1,8499 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yumuşak Tırtıklı Kapak 21.7 mm 13.8 mm Mavi TPE

20591885

Fiyat Aralığı
3,0245 TL - 1,9443 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 45.0 mm 19.8 mm Mavi TPE

20591847

Fiyat Aralığı
5,1953 TL - 3,3398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M42
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 16.0 mm 11.8 mm Mavi TPE

20591861

Fiyat Aralığı
2,1754 TL - 1,3985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 22.0 mm Mavi TPE

20591953

Fiyat Aralığı
6,1316 TL - 3,9417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Tip
    1
Yumuşak Tırtıklı Kapak 17.2 mm Mavi TPE

20591960

Fiyat Aralığı
5,278 TL - 3,393 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Tip
    1