Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Kırmızı, Mavi Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8526 TL - 1,3263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,8204 TL - 2,8317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 3,6703 TL - 5,7094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,9443 TL - 3,0245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,2155 TL - 1,8909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,1093 TL - 1,7256 TL | 220000 Stokta |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 2,6376 TL - 4,103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin