Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Kırmızı, Mavi Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9417 TL - 6,1316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Mavi
|
TPE
|
NPT
|
||
| 1,0356 TL - 1,6109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,8933 TL - 1,3896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4 in
|
Mavi
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,6313 TL - 0,9821 TL | 5000 Stokta |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 2,9179 TL - 4,539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 3,3575 TL - 5,2229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,9116 TL - 1,4181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Metrik
|
||
| 1,9531 TL - 3,0382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 1,9531 TL - 3,0382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Metrik
|
||
| 0,8231 TL - 1,2804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,9588 TL - 1,4916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Metrik
|
||
| 1,4398 TL - 2,2397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,8998 TL - 1,3998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,5428 TL - 0,8444 TL | 190000 Stokta |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,5664 TL - 0,8812 TL | 5000 Stokta |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 2,9179 TL - 4,539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 2,2924 TL - 3,566 TL | 57600 Stokta |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,8703 TL - 1,3539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Metrik
|
||
| 0,4897 TL - 0,7618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 1,369 TL - 2,1295 TL | 55000 Stokta |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin