Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Seri Kodu: SR1968

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Kafa Yüksekliği Panel Kalınlığı Kafa Çapı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
3029 Stokta
Nylon 6/6
1.4 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
36180 Stokta
Nylon 6/6
1.7 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
210178 Stokta
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
9998 Stokta
Nylon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
6.2 mm
3044 Stokta
Nylon 6/6
1.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
684090 Stokta
Nylon 6/6
0.8 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
1889979 Stokta
Nylon 6/6
1.8 mm
3 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
3460 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
4 mm
11.9 mm
5.1 - 5.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
546 Stokta
Nylon 6/6
1.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
11280 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
5.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
101167 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
9000 Stokta
Nylon 6/6
1.4 mm
8.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
7968 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
12.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
15960 Stokta
Nylon 6/6
1.1 mm
7 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
51153 Stokta
Nylon 6/6
1.8 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1.1 mm
3.2 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
151168 Stokta
Nylon 6/6
1 mm
8.4 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
  • / 6
N/A Doğal renk 2.5 mm 2.1 mm (PT)

27PIF0084


Stok Seviyeleri
3029 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.2 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 9.3 mm 9.3 mm (PT)

27PIF0061


Stok Seviyeleri
36180 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 - 5.3 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 6.4 mm 6.3 mm (PT)

27PIF0089


Stok Seviyeleri
210178 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 1.7 mm 1.68 mm (PT)

27PIF0036


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.3 - 2.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 12.2 mm 12.2 mm (PT)

27PIF0065


Stok Seviyeleri
9998 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.2 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 11.1 mm 11.13 mm (PT)

27PIF0098


Stok Seviyeleri
3044 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 8.1 mm 8.1 mm (PT)

27PIF0077


Stok Seviyeleri
684090 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 - 3.2 mm
  • Kafa Çapı
    5.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 3.0 mm 3.0 mm (PT)

27PIF0057


Stok Seviyeleri
1889979 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.7 - 8.7 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 4.0 mm 3.8 mm (PT)

27PIF0060


Stok Seviyeleri
3460 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.1 - 5.2 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 8.0 mm 8.0 mm (PT)

27PIF0056


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.4 - 2.8 mm
  • Kafa Çapı
    3.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 1.6 mm 1.63 mm (PT)

27PIF0083


Stok Seviyeleri
546 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.2 - 6.4 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
N/A Doğal renk 5.6 mm 5.5 mm (PT)

27PIF0088


Stok Seviyeleri
11280 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.3 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 9.5 mm 9.5 mm (PT)

27PIF0093


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 4.8 mm 4.8 mm (PT)

27PIF0087


Stok Seviyeleri
101167 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 8.8 mm 8.7 mm (PT)

27PIF0092


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 12.6 mm 12.6 mm (PT)

27PIF0097


Stok Seviyeleri
7968 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 7.0 mm 7.0 mm (PT)

27PIF0063


Stok Seviyeleri
15960 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.5 mm
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 14.1 mm 14.1 mm (PT)

27PIF0052


Stok Seviyeleri
51153 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.6 - 4.8 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 3.2 mm 3.1 mm (PT)

27PIF0050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.2 - 4.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 8.4 mm 8.3 mm (PT)

27PIF0066


Stok Seviyeleri
151168 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.5 mm
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6