27PIF0097
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 - 2499 | 3,4805 TL |
| 2500 - 9999 | 3,1323 TL |
| 10000 + | 2,8193 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 6.1 - 6.4 mm |
|---|---|
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.24 - 0.252 in |
| Kafa Çapı | 12.7 mm |
| Kafa Çapı | 0.500 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.3 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.053 in |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Perçin Kafa Biçimi | Pan |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
| Panel Kalınlığı | 0.498 in |
| Panel Kalınlığı | 12.6 mm |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin