27PIF0052
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,6609 TL |
| 5000 - 19999 | 2,3947 TL |
| 20000 + | 2,1554 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 4.6 - 4.8 mm |
|---|---|
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.181 - 0.189 in |
| Kafa Çapı | 0.344 in |
| Kafa Çapı | 8.7 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.071 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.8 mm |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Perçin Kafa Biçimi | Pan |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
| Panel Kalınlığı | 0.556 in |
| Panel Kalınlığı | 14.1 mm |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin