27PIF0093
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,6216 TL |
| 5000 - 19999 | 2,3593 TL |
| 20000 + | 2,1233 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.24 - 0.252 in |
|---|---|
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 6.1 - 6.4 mm |
| Kafa Çapı | 12.7 mm |
| Kafa Çapı | 0.500 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.7 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.068 in |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Perçin Kafa Biçimi | Pan |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
| Panel Kalınlığı | 0.375 in |
| Panel Kalınlığı | 9.5 mm |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin