Tough Rivets have a quick and easy push-fit design. They have a one-piece design with a pre-driven pin that allows the rivet to be quickly installed by hand, or with automatic equipment. They can be easily removed by pulling the pin from the grommet.
Our range of Tough Rivets are suitable for applications requiring a push in, front-mounted (blind-side fixing) fastener, which can be removed and reused. The rivets provide that and more! They also benefit from strong vibration resistance and are a solid choice for for lightweight applications.
The rivet has a robust design that stays tough in its structure, but still provide a clean and tidy finish. These rivets are strong, reliable and are a highly economical choice.
Series Code :SR1912
Seri Kodu: SR1912
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,223 TL - 21,223 TL | 16462 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 21,223 TL - 21,223 TL | 198800 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 - 0.591 in
12.0 - 15.0 mm
|
0.276 - 0.276 in
7 - 7.0 mm
|
||
| 14,311 TL - 17,5236 TL | 952453 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 - 0.63 in
12.0 - 16.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 25,0198 TL - 25,0198 TL | 227640 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 - 0.394 in
6.0 - 10.0 mm
|
0.394 - 0.394 in
10 - 10.0 mm
|
||
| 12,9479 TL - 12,9479 TL | 992300 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 13,3374 TL - 16,1607 TL | 226485 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.354 - 0.354 in
9 - 9.0 mm
|
||
| 36,1181 TL - 36,1181 TL | 233730 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.142 - 1.22 in
29.0 - 31.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 12,4612 TL - 15,2845 TL | 245720 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.276 - 0.276 in
7 - 7.0 mm
|
||
| 15,3818 TL - 18,7892 TL | 154220 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 21,223 TL - 21,223 TL | 170867 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.315 in
4.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 14,311 TL - 14,311 TL | 1604457 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.059 - 0.181 in
1.5 - 4.6 mm
|
0.197 - 0.197 in
5 - 5.0 mm
|
||
| 16,9395 TL - 16,9395 TL | 320103 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.299 in
4.0 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 7,1063 TL - 7,1063 TL | 1000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.13 - 0.154 in
3.3 - 3.9 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 15,3818 TL - 18,7892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.138 - 0.276 in
3.5 - 7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 - 0.276 in
6.3 - 7 mm
|
||
| 3,6585 TL - 5,3246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 - 0.181 in
4.1 - 4.6 mm
|
0.098 - 0.103 in
2.5 - 2.6 mm
|
||
| 3,6643 TL - 5,2084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.154 - 0.181 in
3.9 - 4.6 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 3,623 TL - 5,1715 TL | 35860 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 - 0.106 in
2.0 - 2.7 mm
|
0.106 - 0.112 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 3,683 TL - 5,3767 TL | 76186 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.24 - 0.264 in
6.1 - 6.7 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 18,1077 TL - 18,1077 TL | 978012 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.059 - 0.299 in
1.5 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin