Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 18,7892 TL |
| 5000 + | 15,3818 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 0.882 in |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 22.4 mm |
| Kafa Çapı | 0.591 in |
| Kafa Çapı | 15.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.098 - 0.35 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 2.5 - 8.9 mm |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.256 in |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 6.5 mm |
| Perçin Kafa Biçimi | Flat |
| Perçin Tipi | Sağlam Perçin |
| Renk | Siyah |
| Tam Malzeme | Nylon 6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 HB |
| GTIP Numarası | 3926909790 |