Menü Arama

Sağlam Perçin N/A 12.0 mm 16.0 mm (PT)

Dayanıklı Geçmeli Perçinler, sağlam ve güvenli pano tespit bağlantısı sunar. Hızlı ve kolay takılır. Tek yapmanız gereken, perçini deliğe geçirip baş kısmına bastırarak tutturmaktır. UL sınıfı Naylon 6/6'dan mamul olan perçin yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

495212

952453 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 17,5236 TL
5000 + 14,311 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

17.523,60 TL

1000 x 17,5236 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 29.0 mm
Kafa Çapı 15.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.0 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 12.0 - 16.0 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 8 - 8.0 mm
Perçin Kafa Biçimi Flat
Perçin Tipi Sağlam Perçin
Renk Siyah
Tam Malzeme Nylon 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin