Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 5,8143 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 4.1 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.161 in |
Head Diameter | 12.7 mm |
Head Diameter | 0.5 in |
Head Height | 1.8 mm |
Head Height | 0.071 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.4 - 6.4 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.252 - 0.250 in |
Compatible Panel Thickness Range | 6.7 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.264 in |
Overall Height | 20.9 mm |
Overall Height | 0.823 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Rivet Type | Pawl Lock |
Type | Type 1 |
Rivet Head Shape | Truss |
Drive Type | Non Slotted Drive |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin