Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Çapa Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6655 TL - 3,2907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.120 in
28.4 mm
|
||
| 4,0634 TL - 5,0163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.132 in
54.2 mm
|
||
| 3,5608 TL - 4,3958 TL | 20 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.767 in
19.5 mm
|
||
| 1,0575 TL - 1,3057 TL | 142038 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.208 in
5.3 mm
|
||
| 1,0628 TL - 1,3119 TL | 160503 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.348 in
8.8 mm
|
||
| 2,0505 TL - 2,5314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.848 in
21.5 mm
|
||
| 2,4305 TL - 3,0005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.250 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
||
| 2,0253 TL - 2,5006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 1,0677 TL - 1,3181 TL | 72000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.458 in
11.6 mm
|
||
| 2,0403 TL - 2,519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.723 in
18.4 mm
|
||
| 2,3655 TL - 2,9202 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.506 in
12.9 mm
|
||
| 2,6131 TL - 3,2258 TL | 171168 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 2,3029 TL - 2,8432 TL | 373956 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
||
| 2,5504 TL - 3,1487 TL | 18000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
||
| 4,0358 TL - 4,9826 TL | 211 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
||
| 1,0726 TL - 1,3244 TL | 1000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.473 in
12 mm
|
||
| 2,0505 TL - 2,5314 TL | 19880 Stokta |
0.203 in
5.2 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 14,305 TL - 14,305 TL | 88000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.755 in
19.2 mm
|
||
| 3,7634 TL - 4,6459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.401 in
35.6 mm
|
||
| 3,4031 TL - 4,2014 TL | 264312 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.529 in
13.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin