Menü Arama

İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

Mafsalı boyunca kancalı çıkıntılar içeren perçin, birçok farklı kalınlık ve malzemede panoyu birleştirmek için etkili bir tespit çözümüdür. Perçin veya vida olarak kullanılır. Hızlı ve kolay takılır. Korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir.
Ürün kodu:

27SC2520P062

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,7504 TL
5000 - 19999 2,4754 TL
20000 + 2,2279 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.750,40 TL

1000 x 2,7504 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 15.9 mm
Kafa Çapı 12.1 mm
Kafa Yüksekliği 3.5 mm
Azami Pano Kalınlığı 15.9 mm
Azami Delik Çapı 5.2 mm
Renk Doğal renk
Malzeme Nylon
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin