Menü Arama

İtmeli Perçinler - Havşalı

Stokta

Countersunk Rivets are used in countersunk holes and other applications that require a flat finish. Their design allows them to sit flush to a surface, meaning the rivet head will not protrude once installed. They are ideal for sliding track applications.

These rivets also benefit from a tamper resistant design and they are able to accommodate countersunk hole specification DIN ISO 7721.

  • Material: Nylon 6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1811

Seri Kodu: SR1811

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Havşa Delik Boyutu Uyumlu Delik Çapı Renk Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
5,3727 TL - 5,3727 TL 2078 Stokta
9.4 mm
Beyaz
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
5,4463 TL - 5,4463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
Beyaz
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.4 mm
Beyaz
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
5,4463 TL - 5,4463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
Siyah
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
5,4884 TL - 5,4884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
Siyah
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.4 mm
Siyah
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
5,3412 TL - 5,3412 TL 18900 Stokta
9.4 mm
Siyah
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
5,3938 TL - 5,3938 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
Beyaz
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
5,4884 TL - 5,4884 TL 1000 Stokta
9.4 mm
Beyaz
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
5,3727 TL - 5,3727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
Siyah
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
5,3938 TL - 5,3938 TL 588000 Stokta
9.4 mm
Siyah
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
5,3412 TL - 5,3412 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
Beyaz
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
Countersunk N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SRCS-4070W

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
2078 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SRCS-4090W

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.5 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRCS-5065W

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.1 - 5.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    10.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SRCS-4090B

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.5 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SRCS-4100B

Fiyat Aralığı
5,4884 TL - 5,4884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.5 - 8.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRCS-5065B

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.1 - 5.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    10.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRCS-4060B

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
18900 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SRCS-4080W

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SRCS-4100W

Fiyat Aralığı
5,4884 TL - 5,4884 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.5 - 8.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SRCS-4070B

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SRCS-4080B

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
588000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRCS-4060W

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm