SRCS-4090W
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 5,4463 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.161 - 0.165 in |
|---|---|
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 4.1 - 4.2 mm |
| Havşa Delik Boyutu | 9.4 mm |
| Havşa Delik Boyutu | 0.37 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 6.5 - 7.5 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.256 - 0.295 in |
| Çapa Uzunluğu | 9.0 mm |
| Çapa Uzunluğu | 0.354 in |
| Kafa Çapı | 0.346 in |
| Kafa Çapı | 8.8 mm |
| Kafa Yüksekliği | 2.7 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.106 in |
| Renk | Beyaz |
| Tam Malzeme | Nylon 6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Perçin Tipi | Countersunk |
| Perçin Kafa Biçimi | Flat |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin