SRCS-4060W
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 5,3412 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.161 - 0.165 in |
|---|---|
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 4.1 - 4.2 mm |
| Havşa Delik Boyutu | 0.37 in |
| Havşa Delik Boyutu | 9.4 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 3.5 - 4.5 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.138 - 0.177 in |
| Çapa Uzunluğu | 0.236 in |
| Çapa Uzunluğu | 6.0 mm |
| Kafa Çapı | 0.346 in |
| Kafa Çapı | 8.8 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.106 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.7 mm |
| Renk | Beyaz |
| Tam Malzeme | Nylon 6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Perçin Tipi | Countersunk |
| Perçin Kafa Biçimi | Flat |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
| Standartlar | DIN ISO 7721, UL |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin