Menü Arama

Countersunk N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

Siyah Naylondan imal edilen yassa kafaya sahip Havşalı, İtmeli Perçin.
Ürün kodu:

SRCS-4080B

580000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çap Aralığı 4.1 - 4.2 mm
Havşa Delik Boyutu 9.4 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 5.5 - 6.5 mm
Çapa Uzunluğu 8.0 mm
Kafa Çapı 8.8 mm
Kafa Yüksekliği 2.7 mm
Renk Siyah
Tam Malzeme Nylon 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Perçin Tipi Countersunk
Perçin Kafa Biçimi Flat
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Standartlar DIN ISO 7721, UL
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin