Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a flexible fir tree fixing that will lock into round, threaded, punched or drilled blind holes. They are available in locking and non-locking options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Pano Kalınlık A Aralığı | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1992 TL - 5,7765 TL | 17000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,9427 TL - 6,6029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,1875 TL - 5,7638 TL | 21000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,6719 TL - 4,0798 TL | 80000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,4729 TL - 3,8588 TL | 22000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,2127 TL - 3,5697 TL | 989000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,4809 TL - 7,2011 TL | 12000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1959 TL - 3,551 TL | 242000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,2828 TL - 3,6477 TL | 76000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,0053 TL - 4,4502 TL | 38000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | 114000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,0339 TL - 4,482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,2535 TL - 4,7262 TL | 360000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,9607 TL - 4,4007 TL | 34000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,3488 TL - 7,0543 TL | 18000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,3804 TL - 5,9783 TL | 20000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,3279 TL - 7,0312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm