BHL-7-01
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,482 TL |
| 5000 + | 4,0339 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Duy Parçası |
| B Deliği Tutturma Tipi | Kancalı Taban Parçası |
| Delik Çapı A | 0.157 in |
| Delik Çapı A | 4.0 mm |
| Delik Çapı B | 0.311 in |
| Delik Çapı B | 7.9 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.402 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 10.2 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.437 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 11.1 mm |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Standart | RoHs |
| Standart | UL |
| Standart | REACH |
| Standart | RMS |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin