Menü Arama

N/A 12.7 mm (L)

Kilitli devre kartı desteği, kör deliğe iterek geçerek güvenli bir bağlama için tasarlanmıştır. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

BHDL-8-01

12000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,2011 TL
5000 + 6,4809 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.201,10 TL

1000 x 7,2011 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kancalı Taban Parçası
Delik Çapı A 4.0 mm
Delik Çapı B 7.9 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 5.6 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.7 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Standart RoHs
Standart UL
Standart REACH
Standart RMS
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin