Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,7262 TL |
| 5000 + | 4,2535 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Duy Parçası |
| B Deliği Tutturma Tipi | Kancalı Taban Parçası |
| Delik Çapı A | 0.157 in |
| Delik Çapı A | 4.0 mm |
| Delik Çapı B | 0.311 in |
| Delik Çapı B | 7.9 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 10.2 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.402 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 12.7 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.5 in |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Standart | RMS |
| Standart | UL |
| GTIP Numarası | 3926909790 |