Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Malzeme: HDPE, POM, Nylon Renk: Natural Seri Kodu: SR1935
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | L | d1 | d2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 5652 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 4200 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 119,3359 TL - 119,3359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 35,8534 TL - 87,8407 TL | 76 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 62,98 TL - 62,98 TL | 12304 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 206,8139 TL - 206,8139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 206,2882 TL - 206,2882 TL | 870 Stokta |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 248,7655 TL - 248,7655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 157,923 TL - 157,923 TL | 4705 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 75,7411 TL - 129,4802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 140,3644 TL - 140,3644 TL | 9372 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 119,9669 TL - 119,9669 TL | 50150 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 77,2987 TL - 147,3932 TL | 900 Stokta |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 122,8056 TL - 122,8056 TL | 342 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 134,4764 TL - 134,4764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 70,1296 TL - 70,1296 TL | 5916 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 266,4293 TL - 266,4293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 209,863 TL - 209,863 TL | 978 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 70,1296 TL - 70,1296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 3,5959 TL - 3,5959 TL | 12735 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2