Menü Arama

Hızlı Sökülebilen Kapaklar

Stokta

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur

  • Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Kir ve nem girmesine karşı koruma, korozyona direnç sunar.
Malzeme: TPE Renk: Blue, Green, Yellow, Red Seri Kodu: SR1181

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Boyut d2 d1 Diş Standardı Satın Al
36,0789 TL - 36,0789 TL 3655 Stokta
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
36,0789 TL - 36,0789 TL 450 Stokta
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
25,9077 TL - 25,9077 TL 8586 Stokta
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
24,3725 TL - 24,3725 TL 10818 Stokta
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
24,3725 TL - 24,3725 TL 108766 Stokta
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
23,5089 TL - 23,5089 TL 198 Stokta
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
44,8108 TL - 44,8108 TL 11600 Stokta
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
25,9077 TL - 25,9077 TL 10030 Stokta
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
24,3725 TL - 24,3725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
44,8108 TL - 44,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
36,0789 TL - 36,0789 TL 4275 Stokta
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
499741 23,5089 TL - 23,5089 TL 8910 Stokta
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
44,8108 TL - 44,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
23,5089 TL - 23,5089 TL 89 Stokta
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
44,8108 TL - 44,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
44,8108 TL - 44,8108 TL 445 Stokta
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
36,0789 TL - 36,0789 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
24,3725 TL - 24,3725 TL 2700 Stokta
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
23,5089 TL - 23,5089 TL 298 Stokta
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
44,8108 TL - 44,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
  • / 2
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Mavi

499764

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
3655 Stokta
Özellikler
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Yeşil

499749

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Kırmızı

498798

Fiyat Aralığı
25,9077 TL - 25,9077 TL

Stok Seviyeleri
8586 Stokta
Özellikler
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Kırmızı

498802

Fiyat Aralığı
24,3725 TL - 24,3725 TL

Stok Seviyeleri
10818 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3923509000
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Kırmızı

498797

Fiyat Aralığı
24,3725 TL - 24,3725 TL

Stok Seviyeleri
108766 Stokta
Özellikler
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Kırmızı

498801

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Kırmızı

498805

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
11600 Stokta
Özellikler
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Sarı

499738

Fiyat Aralığı
25,9077 TL - 25,9077 TL

Stok Seviyeleri
10030 Stokta
Özellikler
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Sarı

499742

Fiyat Aralığı
24,3725 TL - 24,3725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Kırmızı

498800

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Kırmızı

498804

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
4275 Stokta
Özellikler
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Sarı

499741

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
8910 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Sarı

499745

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Mavi

499761

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Mavi

499765

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Sarı

499740

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
445 Stokta
Özellikler
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Sarı

499744

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Yeşil

499747

Fiyat Aralığı
24,3725 TL - 24,3725 TL

Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Yeşil

499751

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
298 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Yeşil

499755

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790