Menü Arama

Hızlı Sökülür Kapak 1 in ISO A TPE Kırmızı

Hızlı Sökülen Toz Tapası, ISO A ve ISO B serilerine uygun bir bağlantıdır. Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır. Toz, nem ve aşınmaya karşı mükemmel koruma.
Ürün kodu:

498800

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 + 44,8108 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

6.721,62 TL

150 x 44,8108 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d2 42.0 mm
d1 36.5 mm
Diş Boyutu 1 in
Diş Standardı ISO A
Tam Malzeme Thermo Plastic Elastomer
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin