Menü Arama

Hızlı Sökülür Kapak 3/8 in ISO A TPE Kırmızı

Hızlı Sökülen Toz Tapası, ISO A ve ISO B serilerine uygun bir bağlantıdır. Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır. Toz, nem ve aşınmaya karşı mükemmel koruma.
Ürün kodu:

498797

115900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 + 24,3725 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

3.655,88 TL

150 x 24,3725 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d2 25.0 mm
d1 18.3 mm
Diş Boyutu 3/8 in
Diş Standardı ISO A
Tam Malzeme Thermo Plastic Elastomer
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin