These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652,0897 TL - 652,0897 TL | 289 Stokta |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 12700 Stokta |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 711,2845 TL - 711,2845 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 69,3065 TL - 69,3065 TL | 494 Stokta |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 8,937 TL - 8,937 TL | 53400 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 142,6774 TL - 142,6774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 320,5774 TL - 320,5774 TL | 1458 Stokta |
M4 x 0.7
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 238,9873 TL - 238,9873 TL | 180 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 308,0656 TL - 308,0656 TL | 2688 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 376,3027 TL - 376,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 622,3344 TL - 622,3344 TL | 2466 Stokta |
M8 x 1.25
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 355,1691 TL - 355,1691 TL | 100 Stokta |
M5 x 0.8
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 355,1691 TL - 355,1691 TL | 360 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 622,3344 TL - 622,3344 TL | 896 Stokta |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 92,9726 TL - 167,3507 TL | 1580 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 258,3335 TL - 258,3335 TL | 3960 Stokta |
M5 x 0.8
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 308,0656 TL - 308,0656 TL | 5270 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 24358 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 728 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin