| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 652,0897 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 13.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.512 in |
| Kafa Yüksekliği | 8.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.315 in |
| Diş Boyutu | M8 |
| Diş Uzunluğu | 20.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.787 in |
| Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
| Sürüş Tipi | Hexagonal Socket Drive |
| Renk | Light Brown |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| Standartlar | UL |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Tam Malzeme | Polyether Ether Ketone |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin