These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829,9896 TL - 829,9896 TL | 1580 Stokta |
M8 x 1.25
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 230,7862 TL - 230,7862 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 622,3344 TL - 622,3344 TL | 17694 Stokta |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 308,0656 TL - 308,0656 TL | 58 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 109,6881 TL - 109,6881 TL | 60 Stokta |
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 111,5602 TL - 111,5602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 102,4081 TL - 102,4081 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 66,7844 TL - 90,9282 TL | 1020 Stokta |
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 126,949 TL - 173,0945 TL | 68 Stokta |
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 126,949 TL - 173,0945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 89,7911 TL - 89,7911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 129,8501 TL - 129,8501 TL | 10 Stokta |
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 153,0865 TL - 153,0865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 3,6701 TL - 3,6701 TL | 4158000 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 5,3058 TL - 5,3058 TL | 16910 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,3586 TL - 3,3586 TL | 6780 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 15,0353 TL - 15,0353 TL | 2088 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 250 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 39,4281 TL - 86,3526 TL | 50863 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 440,1237 TL - 440,1237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin