Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167,3009 TL - 167,3009 TL | 110 Stokta |
M6
|
Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
21,8694 TL - 21,8694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
40,2692 TL - 40,2692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 1276 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
92,9726 TL - 167,3507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
153,4019 TL - 153,4019 TL | 1088 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
652,0897 TL - 652,0897 TL | 289 Stokta |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
829,9896 TL - 829,9896 TL | 1881 Stokta |
M8 X 1.25
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
258,3335 TL - 258,3335 TL | 3960 Stokta |
M5 X 0.8
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
355,1691 TL - 355,1691 TL | 100 Stokta |
M5 X 0.8
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
440,1237 TL - 440,1237 TL | 680 Stokta |
M6 X 1.0
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
338,7903 TL - 396,3263 TL | 900 Stokta |
M6 X 1.0
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
81,9717 TL - 167,5454 TL | 18480 Stokta |
M4 X 0.7
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
15,0353 TL - 15,0353 TL | 12000 Stokta |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
26,3906 TL - 26,3906 TL | 50 Stokta |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,0353 TL - 15,0353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,2432 TL - 17,2432 TL | 300 Stokta |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
28,3882 TL - 28,3882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
308,0656 TL - 308,0656 TL | 5270 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
68,7627 TL - 68,7627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin