| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 50 + | 15,0353 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 0.118 in |
|---|---|
| Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 3.0 mm |
| Kafa Çapı | 7.0 mm |
| Kafa Çapı | 0.276 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.157 in |
| Kafa Yüksekliği | 4.0 mm |
| Diş Boyutu | M4 |
| Diş Uzunluğu | 0.315 in |
| Diş Uzunluğu | 8.0 mm |
| Kafa Tipi | Alyan Başlı |
| Sürüş Tipi | Altıgen Tahrikli |
| Renk | Transparent |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Tam Malzeme | Polycarbonate |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin