PEEK’den imal edilen havalandırmalı kapak vidaları olağanüstü mekanik güç, kimyasal direnç ve ısıl denge sağlar.
Sıkışan gaz veya sıvının kaçmasını sağlayan içi boş bir göbek ya da havalandırmaya sahiptir, bu da vakum uygulamaları için idealdir.
Vidalar 260 C’ye kadar ısılarda yapısal bütünlüklerini ve performanslarını muhafaza ederek tıp, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225,6642 TL - 250,738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 256,3641 TL - 284,849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 244,0044 TL - 271,116 TL | 75 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
||
| 173,8332 TL - 193,148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
12.0
|
1.6
|
||
| 219,6837 TL - 244,093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
30.0
|
1.6
|
||
| 213,7032 TL - 237,448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
||
| 149,5125 TL - 166,125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
||
| 214,8993 TL - 238,777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 143,532 TL - 159,48 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
12.0
|
1.0
|
||
| 135,558 TL - 150,62 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
10.0
|
1.0
|
||
| 195,363 TL - 217,07 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
25.0
|
1.0
|
||
| 138,7476 TL - 154,164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
10.0
|
1.3
|
||
| 183,0033 TL - 203,337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
15.0
|
1.6
|
||
| 193,7682 TL - 215,298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
||
| 186,1929 TL - 206,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 141,9372 TL - 157,708 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
12.0
|
1.0
|
||
| 167,8527 TL - 186,503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
20.0
|
1.0
|
||
| 173,8332 TL - 193,148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
20.0
|
1.0
|
||
| 158,6826 TL - 176,314 TL | 304 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
15.0
|
1.0
|
||
| 218,0889 TL - 242,321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
25.0
|
1.3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin