Menü Arama

Ortası Delik Vida M5 25.0 8.5 Beige PEEK

PEEK ile imal edilen havalandırmalı kapak vidası dayanıklılık, aşınma direnci ve ısıl denge sunar. Sıkıştırılmış gaz veya sıvının kaçmasını sağlayan içi boş bir damar ya da havalandırma içerir. 260 °C’ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20820848

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 242,321 TL
100 + 218,0889 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

4.846,42 TL

20 x 242,321 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 ±0.2 25.0
d2 8.5
d3 1.3
h1 5.0
l2 1.6
A/F 4.0
Çekme dayanımı (N) 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin