20820688
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 20 - 99 | 157,708 TL |
| 100 + | 141,9372 TL |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 12.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | 1.0 |
| h1 | 3.0 |
| l2 | 1.0 |
| A/F | 2.5 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Renk | Beige |
| Malzeme | PEEK |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin