Tapered Plugs with Ring Tab are designed for easy removal and installation. Features a tapered profile for added versatility. Provides protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Features a sturdy ring tab for improved handling when removing the plug. The ring also provides a wall protection when fully installed.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCFPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | d2 | Diş Boyutu | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,545 TL - 1,7167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
GAS 1/8"
|
|
||
| 1,545 TL - 1,7167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,5955 TL - 3,995 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 4,1105 TL - 4,5672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
GAS 3/4"
|
|
||
| 2,949 TL - 3,2767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,9194 TL - 3,2437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,982 TL - 3,3133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 1,2854 TL - 1,4282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,8297 TL - 3,1442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,8297 TL - 3,1442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,5701 TL - 2,8557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 1,2854 TL - 1,4282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,6689 TL - 2,9655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,2291 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 4,1105 TL - 4,5672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 5,1498 TL - 5,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,4466 TL - 3,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,5701 TL - 2,8557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,5955 TL - 3,995 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,8505 TL - 4,2784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
GAS 1/2"
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin